Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
930HF08HD32112
Référence pièce
|
---|
930HF08HD32112 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | BD2 = 42.00 mm/BHTA = 7° | 3.5 | ø 32.00 mm | LF = 112.00 | LB2 = 86.00 | HSK 80 - shape F | Roughing to heavy-duty roughing | - | Yes |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Type | High-precision expansion chuck |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Vous vous trouvez sur la page de SANDVIK HSK à CoroChuck 930, le numéro d'article est le suivant: 930HF08HD32112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 930HF08HD32112.
Configurer
Propriétés de base
Multi-task tool
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Machining type
Heavy-duty machining
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
930HA04S12096 |
930HA05S20110 |
930HA06HD20104 |
930HA06HD25110 |
930HA06HD32112 |
930HA06P06094 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | Machining type | Multi-task tool | Heavy-duty machining |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | BD2 = 76.00 mm/BHTA = 12° | 0.7 | ø 12.00 mm | LF = 96.00 | LB2 = 38.20 | HSK 40 - shape A/C | Pre-finishing to roughing | - | Yes | ||
- | 1 | 5 jours | BD2 = 76.00 mm/BHTA = 12° | 1.2 | ø 20.00 mm | LF = 110.00 | LB2 = 49.20 | HSK 50 - shape A/C | Pre-finishing to roughing | - | Yes | ||
- | 1 | Devis | BD2 = 55.00 mm | 1.89 | ø 20.00 mm | 104 | - | HSK 63 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | Devis | BD2 = 65.00 mm | 2.38 | ø 25.00 mm | 110 | - | HSK 63 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | Devis | BD2 = 76.00 mm | 2.93 | ø 32.00 mm | 112 | - | HSK 63 | Roughing to heavy-duty roughing | Yes | Yes | ||
- | 1 | 5 jours | BD2 = 40.00 mm | 0.84 | ø 06.00 mm | 94 | - | HSK 63 | Finishing to pre-finishing | Yes | - |