Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 1.1 | ø 15.88 mm | 64.9986 | 36.6014 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.2 | ø 19.05 mm | - | 65.9892 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.7 | ø 25.40 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.8 | ø 31.75 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.1 | ø 38.10 mm | - | 89.9922 | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.1 | ø 15.88 mm | 70.0024 | 34.0106 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.2 | ø 19.05 mm | - | 75.0062 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.3 | ø 25.40 mm | - | 80.01 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.4 | ø 31.75 mm | - | 80.01 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.6 | ø 38.10 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 jours | 4.7 | ø 50.80 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | Devis | 4.18 | ø 19.05 mm | - | 89.9922 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | Devis | 4.58 | ø 25.40 mm | - | 105.0036 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | Devis | 4.88 | ø 31.75 mm | - | 110.0074 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | Devis | 5.11 | ø 38.10 mm | - | 115.0112 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | Devis | 6.43 | ø 50.80 mm | - | 119.9896 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 jours | 4.31 | ø 20.00 mm | - | 90 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 jours | 4.95 | ø 25.00 mm | - | 105 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 jours | 5.3 | ø 32.00 mm | - | 110 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 jours | 6.45 | ø 40.00 mm | - | 115 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | 5 jours | 7.1 | ø 50.00 mm | - | 120 | Coromant Capto C10 |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Type | Adapter |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles