SANDVIK Coromant Capto à queue cylindrique avec iLock Shrink Fit Chuck

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C6-391.19Y-12 080
C6-391.19Y-16 085
C6-391.19Y-20 085
C6-391.19Y-25 090
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Total length l1 / l21 Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size
1 5 jours 801ø 12.00 mm
1 5 jours 851.1ø 16.00 mm
1 5 jours 851.2ø 20.00 mm
1 5 jours 901.5ø 25.00 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021105 Machine-side mount/coupling size Coromant Capto C6
Type Shrink Fit Chuck with iLock Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique