SANDVIK Collet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
393CGS2509756
393CGS2511756
393CGS2515756
393CGS2519756
393CGS3215760
393CGS3219760
393CGS3224760
A393CG2009250
A393CG2509256
A393CG2518756
A393CG3218760
A393CGS2509256
A393CGS2518756
A393CGS3218760
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder: L-dimension Overall length l1 / l21
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Machine-side holder size / Coupling size Tool-side holder size/ Coupling size

250.77 €

1 5 jours LSC = 36.00560.185DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 10.00 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 36.00560.179DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 11.70 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 36.00560.149DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 15.70 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 45.00560.099DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 19.70 mm

266.15 €

1 5 jours LSC = 44.00600.287DCONMS = 32.00 mmDCONWS = 15.70 mm

266.15 €

1 5 jours LSC = 46.00600.245DCONMS = 32.00 mmDCONWS = 19.70 mm

266.15 €

1 5 jours LSC = 53.00600.181DCONMS = 32.00 mmDCONWS = 24.70 mm

-

1 Devis LSC = 36.00500.106DCONMS = 20.00 mmDCONWS = 09.19 mm

-

1 Devis LSC = 36.00560.089DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 09.19 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 43.99560.119DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 18.69 mm

248.32 €

1 5 jours LSC = 45.01600.249DCONMS = 32.00 mmDCONWS = 18.69 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 34.01560.089DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 09.53 mm

250.77 €

1 5 jours LSC = 43.99560.119DCONMS = 25.00 mmDCONWS = 18.69 mm

266.15 €

1 5 jours LSC = 45.01600.269DCONMS = 32.00 mmDCONWS = 18.69 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21029110 Type Cylindrical clamping sleeve
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight Pro 1 Customs tariff article number 84669360
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique