SANDVIK Shim pour Duobore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
554912501
554912502
554912503
554912504
554912505
554912506A
554912508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Machine-side holder size / Coupling size Drilling range Dc min - max

7.55 €

1 5 jours 0Holder size 1ø 25.00 - 32.00 mm

7.55 €

1 5 jours 0Holder size 2ø 30.00 - 38.00 mm

7.55 €

1 5 jours 0.001Holder size 3ø 37.00 - 47.00 mm

7.55 €

1 5 jours 0.001Holder size 4ø 46.00 - 56.00 mm

5.51 €

1 5 jours 0.005Holder size 5ø 55.00 - 70.00 mm

5.51 €

1 5 jours 0.008Holder size 6ø 69.00 - 101.00 mm

14.37 €

1 5 jours 0.019Holder size 8ø 99.00 - 150.00 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Processing type Rough machining - bore tolerance IT9 Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21029112
Type Intermediate layer Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight Pro 1
Customs tariff article number 84669360 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique