Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C3PMC01 |
C4PMC01 |
C5PMC01 |
C6PMC01 |
C8PMC01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Overall length l1 / l21 (mm) | Customs tariff weight (kg) | Machine-side holder size / Coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14 € | 1 | 5 jours | DCPS = D10 x H4.5 / OAW = 41.00 mm / OAH = 10.00 mm | OAL = 32.10 | 0.025 | Coromant Capto C3 | ||
6.14 € | 1 | 5 jours | DCPS = D10 x H4.5 / OAW = 49.00 mm / OAH = 14.00 mm | OAL = 36.20 | 0.03 | Coromant Capto C4 | ||
6.14 € | 1 | 5 jours | DCPS = D10 x H4.5 / OAW = 60.00 mm / OAH = 18.00 mm | OAL = 43.30 | 0.035 | Coromant Capto C5 | ||
6.14 € | 1 | 5 jours | DCPS = D10 x H4.5 / OAW = 73.00 mm / OAH = 18.00 mm | OAL = 51.20 | 0.04 | Coromant Capto C6 | ||
6.14 € | 1 | 5 jours | DCPS = D10 x H4.5 / OAW = 90.00 mm / OAH = 22.00 mm | OAL = 61.50 | 0.05 | Coromant Capto C8 |
Loading...
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21029112 | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight Pro | 1 | Customs tariff article number | 39269097 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Other designs
Overall length l1 / l21(mm)
Customs tariff weight(kg)
Machine-side holder size / Coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles