SANDVIK Couverture pour Duobore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
562301001
562301002
562301003A
562301004
562301005A
562301006B
562301007A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Customs tariff weight
(kg)
Machine-side holder size / Coupling size Drilling range Dc min - max

189.23 €

1 5 jours 0.024Holder size 1ø 25.00 - 32.00 mm

218.46 €

1 5 jours 0.024Holder size 2ø 30.00 - 38.00 mm

275.38 €

1 5 jours 0.041Holder size 3ø 37.00 - 47.00 mm

292.31 €

1 5 jours 0.076Holder size 4ø 46.00 - 56.00 mm

336.92 €

1 5 jours 0.115Holder size 5ø 55.00 - 70.00 mm

350.77 €

1 5 jours 0.161Holder size 6ø 69.00 - 101.00 mm

395.38 €

1 5 jours 0.293Holder size 7ø 99.00 - 150.00 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Processing type Rough machining - bore tolerance IT9 Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21029112
Type Filling piece Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight Pro 1
Customs tariff article number 84669360 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique