Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HA06X10032055 |
HA06X22040060 |
HA06X32063080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | Total length l1 / l21 (mm) | Bracket: L dimension | Tool chuck / socket size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.92 € | 1 | 5 jours | 0.8 | BD1 = 32.00 mm | LF = 55.00 | LB1 = 28.00 | X10 | ||
608.00 € | 1 | 5 jours | 1 | BD1 = 40.00 mm | LF = 60.00 | LB1 = 33.00 | X22 | ||
735.15 € | 1 | 5 jours | 2.2 | BD1 = 63.00 mm | LF = 80.00 | LB1 = 80.00 | X32 |
Loading...
Coolant | Yes | Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — item number | 84669360 | Machine chuck / socket size | HSK 63 - shape A/C | eClass-5.1 | 21021104 |
Bracket: Design | Neutral | Type | HSK mounting | Manufacturer | SANDVIK Coromant |
Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff — weight(kg)
Other designs
Total length l1 / l21(mm)
Bracket: L dimension
Tool chuck / socket size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles