Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Conductibilité Thermique(W/m·K) | 0,836 | Gamme De Températures | -56°C à +149°C | Résistance De Transition | 10¹⁶ Ω/cm |
---|---|---|---|---|---|
Résistance Thermique Spécifique | 1.2 m·K/W | Temps De Séchage À | 20°C env. 16-24 h / 25°C env. 8 h / 120°C env. 20 min | Proportion Du Mélange | 10:1 |
Configurer
Propriétés de base
Composition
Propriétés optionnelles