Tournevis anti-dérapant "Non Slip" - Tournevis gamme Wood Compo (bois composite) - Douille à cliquet

Tournevis anti-dérapant "Non Slip" - Tournevis gamme Wood Compo (bois composite) - Douille à cliquet
La poignée à cliquet antidérapante a l'extrémité resserrée, ce qui facilite le serrage travail dans une zone profonde.
Tête basse pivotante cliquet de hauteur peut être utilisé pour tourner rapidement comme un tournevis, en réglant la poignée verticale à la tête.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRW2001M-W
HRW2004M-SW
HRW2303M-W
HRW3002M-W
HRW3005M-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contenu

109.77 €

1 5 jours Manche à cliquet en bois-compo 1/4 ”carré (6,35 mm) / Manche court en bois-compo 1/4” carré (6,35 mm) / Adaptateur de douille universelle 1/4 ”carré (6,35 mm) / Barre d'extension globale longueur 100 mm 1/4 "carré (6,35 mm) / Adaptateur de douille d'embout 1/4" carré 1/4 "hex. / Douilles 6 pans 1/4 ”: 4,4. 5,5,5. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm / Bits : -4, -6, + 1, + 2, + 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4 , H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

162.08 €

1 15 jours Manche à cliquet pivotant en bois composite 1/4 "carré (6,35 mm) / Rallonge OAL55 mm 1/4" carré (6,35 mm) / Rallonge OAL150 mm 1/4 "carré (6,35 mm) / Rotation rapide 1/4 "carré (6,35 mm) / Clé L: H2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm / 1/4" Douille: H5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 mm

136.32 €

1 5 jours Manche à cliquet en bois-composite 3/8 ”carré (9,5 mm) / Manche en bois-compo fileur 1/4” carré (6,35 mm) / Adaptateur de douille universelle 3/8 ”carré (9,5 mm) / Barre d'extension globale longueur 150 mm 1/4 "carré (6,35 mm) / Adaptateur de douille d'embout 1/4" carré 1/4 "hex. / Douilles hexagonales 1/4 ”: 4,4,5,5,5,5,5,6,7,8 mm / Douilles hexagonales 3/8” : 10,11,12,13,14,17,19,21,22 mm / Embouts : - 4, -6, + 1, + 2, + 3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40

114.93 €

1 5 jours Manche à cliquet en bois composite 3/8 ”carré (9,5 mm) / Adaptateur de douille universelle 3/8” carré (9,5 mm) / Manche coulissant en forme de T 3/8 ”carré (9,5 mm) / Barre d'extension globale longueur 150 mm 3/8 ”carré (9,5 mm) / Rallonge Longueur totale 75 mm 3/8” carré (9,5 mm) / Douilles 3/8 ": 7,8,10,11,12,13,14,17 , 19,21,22 mm

169.45 €

1 15 jours Manche à cliquet pivotant en bois composite 3/8 "carré (9,5 mm) / Barre d'extension OAL150 mm 3/8" carré (9,5 mm) / Rotule rapide 3/8 "carré (9,5 mm) / Douille à trou profond 3 / 8 "carrés (9,5 mm): H8, 10, 12, 14 mm / 3/8" Douille: H8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 mm

Loading...

  1. 1

Assistance technique