Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-AB16 (+)2X4.5X100H
Référence pièce
|
---|
M-AB16 (+)2X4.5X100H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Longueur de fin | Pointe | Dureté | Aimanté | Longueur totale (mm) | Tige O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 10 | 17 jours | 4.5 | 100 | 9,5 / 13 | Ph n ° 2 | H | MG | 100 | 4.5 |
Loading...
Vis | Phillips | Forme du bit | H6.35-1B | Groupe | ID-Bits |
---|---|---|---|---|---|
Forme | H6.35 | Tête | 1 | Type d'entrée | B |
Classe | PH |
Vous vous trouvez sur la page de Embouts de vissage industriel, le numéro d'article est le suivant: M-AB16 (+)2X4.5X100H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-AB16 (+)2X4.5X100H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Longueur de fin
Pointe
Dureté
Aimanté
Longueur totale(mm)
Tige O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B35 (+)00X1.7X20X60 |
B35 (+)2X75H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Longueur de fin | Pointe | Dureté | Aimanté | Longueur totale (mm) | Tige O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 10 | 5 jours | - | 60 | 9,5 | Ph n ° 00 | - | N / A | 60 | - | ||
2.08 € | 10 | 7 jours | - | 75 | 9,5 | Ph n ° 2 | H | N / A | 75 | - |