Tournevis - Adaptateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADAPTER SQ 1/4 X 35
ADAPTER SQ 1/4 X 51
ADAPTER SQ 1/4 X 76
ADAPTER SQ 1/4 X 102
ADAPTER SQ 1/4 X 152
ADAPTER SQ 3/8 X 41
ADAPTER SQ 3/8 X 51
ADAPTER SQ 3/8 X 76
ADAPTER SQ 3/8 X 102
ADAPTER SQ 3/8 X 152
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Vis Forme du bit Tête Classe Pointe Aimanté Longueur totale
(mm)

4.68 €

10 5 jours -Bit carré------

4.68 €

10 5 jours -Bit carré------

5.13 €

10 5 jours 75AutresH6.35-1B1SQ1/4 "SQN / A75

5.71 €

10 5 jours 100AutresH6.35-1B1SQ1/4 "SQN / A100

6.29 €

10 5 jours 150AutresH6.35-1B1SQ1/4 "SQN / A150

5.88 €

10 5 jours -Bit carré------

5.88 €

10 5 jours 50AutresH6.35-1B1SQ3/8 "SQN / A50

6.71 €

10 5 jours 75AutresH6.35-1B1SQ3/8 "SQN / A75

7.85 €

10 5 jours 100AutresH6.35-1B1SQ3/8 "SQN / A100

9.50 €

10 5 jours 150AutresH6.35-1B1SQ3/8 "SQN / A150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groupe ID-Bits Forme H6.35 Longueur de fin 9,5
Type d'entrée B

Assistance technique