Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44
Référence pièce
|
---|
D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Vis | Forme du bit | Groupe | Forme | Tête | Classe | Pointe | THK (mm) | Tige LG (mm) | Pointe O/D (mm) | Douille O/D (mm) | Classe de socket | Profondeur du trou (mm) | Longueur totale (mm) | Tige O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 10 | 5 jours | 4 | 44 | Boulon / Écrou (A / F) | DELVO-SCKT | Précision ID | DELVO-SCKT | S | ÉCROU | - | - | - | - | 4 | A / F2.3 | 5 | 44 | 4 |
Loading...
Longueur de fin | 11 | Aimanté | N / A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout de précision - 4mm Entrainement Demi-lune - Phillips, le numéro d'article est le suivant: D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44.
Configurer
Propriétés de base
Pointe
THK(mm)
Pointe O/D(mm)
Type
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Vis
Forme du bit
Groupe
Forme
Tête
Classe
Tige LG(mm)
Douille O/D(mm)
Classe de socket
Profondeur du trou(mm)
Longueur totale(mm)
Tige O/D(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D71 (+)0 X 2.0 X 20 X 64 |
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 44 |
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 64 |
D71 A/F 2.5 X 4.0 X 44 |
D71 A/F 3.0 X 5.0 X 44 |
D71 A/F 4.0 X 7.0 X 44 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Vis | Forme du bit | Groupe | Forme | Tête | Classe | Pointe | THK (mm) | Tige LG (mm) | Pointe O/D (mm) | Douille O/D (mm) | Classe de socket | Profondeur du trou (mm) | Longueur totale (mm) | Tige O/D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 10 | 5 jours | 2 | 64 | Phillips | DELVO-4 | Précision ID | DELVO-4 | 1 | ÉCROU | Ph n ° 0 | - | 20 | - | - | - | - | 64 | 2 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 2.5 | 44 | Phillips | DELVO-4 | Précision ID | DELVO-4 | 1 | ÉCROU | Ph n ° 0 | - | 20 | - | - | - | - | 44 | 2.5 | ||
3.12 € | 10 | 5 jours | 2.5 | 64 | Phillips | DELVO-4 | Précision ID | DELVO-4 | 1 | ÉCROU | Ph n ° 0 | - | 20 | - | - | - | - | 64 | 2.5 | ||
5.70 € | 10 | 5 jours | 4 | 44 | Boulon / Écrou (A / F) | DELVO-SCKT | Précision ID | DELVO-SCKT | S | ÉCROU | - | - | - | - | 4 | A / F2.5 | 5 | 44 | 4 | ||
5.70 € | 10 | 5 jours | 5 | 44 | Boulon / Écrou (A / F) | DELVO-SCKT | Précision ID | DELVO-SCKT | S | ÉCROU | - | - | - | - | 5 | A / F3.0 | 8 | 44 | 5 | ||
6.64 € | 10 | 5 jours | 3 | 44 | Boulon / Écrou (A / F) | DELVO-SCKT | Précision ID | DELVO-SCKT | S | ÉCROU | - | - | - | - | 7 | A / F4.0 | 10 | 44 | 3 |