Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Vis | Forme du bit | Tête | Longueur de fin | Classe | Pointe | Pointe O/D (mm) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T3 | 1.12 | 25 | ||
4.80 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T5 | 1.37 | 25 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T6 | 1.65 | 25.4 | ||
2.53 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T7 | 1.99 | 25 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T6 | 1.65 | 25.4 | ||
2.53 € | 10 | 5 jours | 25 | TORX | H6.35-1B | - | - | TX | T9 | - | 25 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T10 | 2.72 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T15 | 3.26 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T20 | 3.84 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T25 | 4.4 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T27 | 4.96 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T30 | 5.49 | 25.4 | ||
2.96 € | 10 | 5 jours | 25.4 | TORX | H6.35-1B | 1 | 8 | TX | T40 | 6.6 | 25.4 | ||
9.93 € | 10 | 5 jours | - | Torx | - | - | 9,5 | - | - | - | - |
Loading...
Groupe | ID-Bits | Forme | H6.35 | Type d'entrée | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Vis
Forme du bit
Tête
Longueur de fin
Classe
Pointe
Pointe O/D(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles