Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62
Référence pièce
|
---|
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Vis | Forme du bit | Groupe | Tête | Longueur de fin | Type d'entrée | Classe | Pointe | Aimanté | Douille O/D (mm) | Longueur totale (mm) | En vigueur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 5 jours | 62 | Autres | H6.35-1B | ID-Autres | 1 | 9,5 | B | Porte-embout | A / F 6,35 | Oui. | 14.4 | 62 | - |
Loading...
Forme | H6.35 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Porte embout, le numéro d'article est le suivant: MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X62.
Configurer
Propriétés de base
Type
Overall Length(mm)
Vis
Forme du bit
Groupe
Tête
Longueur de fin
Type d'entrée
Classe
Pointe
Aimanté
Douille O/D(mm)
Longueur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BIT HOLDER A/F6.35X152 |
BIT HOLDER A/F6.35X60 |
BIT HOLDER A/F6.35X62 |
EU-BH-14 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X71 |
MAGNETIC BIT HOLDER A/F6.35X75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Overall Length (mm) | Vis | Forme du bit | Groupe | Tête | Longueur de fin | Type d'entrée | Classe | Pointe | Aimanté | Douille O/D (mm) | Longueur totale (mm) | En vigueur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 10 | 5 jours | 152 | Hex | - | ID-Bits | - | 9,5 | B | - | - | - | - | 152 | - | ||
5.81 € | 10 | 5 jours | 60 | Hex | - | ID-Bits | - | 9,5 | B | - | - | - | - | 60 | - | ||
7.06 € | 10 | 5 jours | 62 | Hex | - | ID-Bits | - | 9,5 | B | - | - | - | - | 62 | - | ||
7.14 € | 10 | 5 jours | - | Porte-embout | - | ID-Bits | - | 9,5 | B | - | - | - | - | - | - | ||
6.76 € | 10 | 5 jours | 71 | Porte-embout | - | ID-Bits | - | 9,5 | B | - | - | - | - | 71 | - | ||
18.86 € | 10 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |