Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-L225-50KG |
ARCANOL-L225-180KG |
ARCANOL-L225-400G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,268.29 € | 1 | 17 jours | 50 | Hobbock de 50 kg | ||
7,148.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | Fût de 180 kg | |
14.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.4 | cartouche de 400 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Savon Lithium |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile minérale | Température de service, min.(°C) | -20 | Température de service, max.(°C) | 120 |
Température limite continue supérieure(°C) | 80 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 400000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 100 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 11 | Classe NLGI | 2/3 |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles