Graisses pour roulements ARCANOL-MOTION2, graisses spéciales pour roulements et systèmes linéaires à fonctionnement oscillant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-MOTION2-1KG
ARCANOL-MOTION2-5KG
ARCANOL-MOTION2-12,​5KG
ARCANOL-MOTION2-25KG
ARCANOL-MOTION2-50KG
ARCANOL-MOTION2-250G
ARCANOL-MOTION2-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

176.03 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

883.22 €

1 Disponible 3 jours 5Seau de 5 kg

2,192.10 €

1 Disponible 3 jours 12.5Seau de 12,5 kg

3,052.70 €

1 Disponible 3 jours 25Hobbock de 25 kg

6,153.58 €

1 Disponible 3 jours 50Hobbock de 50 kg

46.37 €

1 Disponible 3 jours 0.25Tube de 250 g

73.48 €

1 Disponible 3 jours 0.4cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon Lithium
Type huile de base Huile synthétique Température de service, min.(°C) -40 Température de service, max.(°C) 130
Température limite continue supérieure(°C) 75 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 500000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 50
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 8 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.91
Catégorie de graisse Graisse spéciale

Assistance technique