Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-MULTI3-1KG |
ARCANOL-MULTI3-5KG |
ARCANOL-MULTI3-12,5KG |
ARCANOL-MULTI3-25KG |
ARCANOL-MULTI3-180KG |
ARCANOL-MULTI3-400G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1 | Conteneur de 1 kg | ||
98.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Seau de 5 kg | ||
232.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Seau de 12,5 kg | ||
440.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | Hobbock de 25 kg | ||
2,469.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | Fût de 180 kg | ||
10.02 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.45 | cartouche de 400 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Savon Lithium |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile minérale | Température de service, min.(°C) | -30 | Température de service, max.(°C) | 120 |
Température limite continue supérieure(°C) | 75 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 500000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 110 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 12 | Classe NLGI | 3 | Densité(kg/dm³) | 0.95 |
Catégorie de graisse | Graisse multi-usage |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles