Graisses pour roulements ARCANOL-TEMP120, graisses hautes températures pour applications avec température limite continue jusqu'à +120°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-TEMP120-1KG
ARCANOL-TEMP120-5KG
ARCANOL-TEMP120-25KG
ARCANOL-TEMP120-400G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient

143.45 €

1 Disponible 3 jours 1Conteneur de 1 kg

721.30 €

1 Disponible 3 jours 5Seau de 5 kg

3,540.88 €

1 Disponible 3 jours 26.5Hobbock de 25 kg

60.18 €

1 Disponible 3 jours 0.45cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Polycarbamide
Type huile de base Huile synthétique Température de service, min.(°C) -30 Température de service, max.(°C) 180
Température limite continue supérieure(°C) 120 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 300000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 400
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 40 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.93
Catégorie de graisse Utilisation à haute température

Assistance technique