Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-TEMP90-1KG |
ARCANOL-TEMP90-5KG |
ARCANOL-TEMP90-180KG |
ARCANOL-TEMP90-400G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.48 € | 1 | 5 jours | 1 | Conteneur de 1 kg | |||
275.00 € | 1 | Disponible | 18 jours | 5.601 | Seau de 5 kg | ||
8,465.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | Fût de 180 kg | ||
23.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.45 | cartouche de 400 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Polycarbamide |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile minérale | Température de service, min.(°C) | -40 | Température de service, max.(°C) | 160 |
Température limite continue supérieure(°C) | 90 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 700000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 148 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 15.5 | Classe NLGI | 3 | Densité(kg/dm³) | 0.9 |
Catégorie de graisse | Utilisation à haute température |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles