Référence fabricant: 10051150
Marque: WEICON
Prix: 24.48 €
Délai de livraison: 3 jours
Couteaux interchangeables: Non
Bord rond: Oui
Zubehör: Modul-einsätze für kompressionssteckerr 6,5/6,5 mm
Profondeur d'entaille réglable: Non
Datum Artikel-Katalog-status: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10051150
Référence pièce
|
---|
10051150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couteaux interchangeables | Bord rond | Zubehör | Profondeur d'entaille réglable | Datum Artikel-Katalog-status | Section longitudinale | Einsatzbereich | Coupe en spirale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | 3 jours | Non | Oui | Modul-einsätze für kompressionssteckerr 6,5/6,5 mm | Non | - | Non | Aussendurchmesser 7 mm. Für F-schraubstecker | Non |
Loading...
Breite VPE (mm)(mm) | 178 | AWG de plage de dénudage | — | Höhe VPE (mm)(mm) | 194 |
---|---|---|---|---|---|
Langue VPE (mm)(mm) | 258 | Gewicht (g)(g) | 47 | Innenmesser | Modul-einsätze mit festen messern. Wechselbar |
Zusatznutzen | Sechskant mit 11 mm schlüsselweite greifbacken zum montieren von F-steckern | Diamètre de plage de dénudage(mm) | 7.0 | Hinweis | Das arbeiten mit WEICON abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien. Nicht unter Spannung stehenden kabeln und leitungen zulässig. |
Kabelaufbau | Koaxialkabel. Bzw. Antennen- und Übertragungskabel | Artikelbezeichnung | Abisolierwerkzeug | Zolltarifnummer (TARIC) | 82119200 |
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) | 0.047 | Gefahrgut (J/N) | Néin | Verpackungsart | 1 pièce |
Plage de sections transversales de dénudage(mm²) | — | Zertifikate/zulassungen/freigaben | Geprüfte sicherheit TÜV NORD | Nom de lieferanten | WEICON |
Travail/matériau | glasfaserverstärktes polyamide | Faits marquants | Schnelles entmanteln und abisolieren von koaxialkabeln in nur einem arbeitsgang (Zweifach-schnitt) | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.95 |
Langue (mm)(mm) | 125 |
Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur de coax WEICON, le numéro d'article est le suivant: 10051150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10051150.
Configurer
Propriétés de base
Datum Artikel-Katalog-status
Couteaux interchangeables
Bord rond
Zubehör
Profondeur d'entaille réglable
Section longitudinale
Einsatzbereich
Coupe en spirale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10052731 |
10055142 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couteaux interchangeables | Bord rond | Zubehör | Profondeur d'entaille réglable | Datum Artikel-Katalog-status | Section longitudinale | Einsatzbereich | Coupe en spirale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.23 € | 1 | 3 jours | FALSE | TRUE | Modul-einsätze für kompressionssteckerr 6,5/6,5 mm | FALSE | - | FALSE | Aussendurchmesser 6 - 8 mm. Für F-schraubstecker | FALSE | ||
25.23 € | 1 | 3 jours | Non | Oui | plus Module verfügbar | Non | 2020-02-26 | Non | Aussendurchmesser 4 - 5 mm. Für F-schraubstecker | Non |