Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05074715010 |
05074716010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Moment de serrage (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0.3|1.2 | ||
76.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.2|3 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | non | Avec rallonge | non | Électronique | non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 155 | Testé VDE | non | Avec graduation | non |
Convient pour l'extension | non | Division de l'échelle de précision(Nm) | — | Rallonge de poignée(mm) | — |
Réglage incrémentiel de la taille(Nm) | 0.1 | Variable correctrice cohérente | non | Tournevis (grand format) | vrai |
Hauteur de tête(mm) | — | Isolée | vrai | Largeur de tête(mm) | — |
Avec signal sonore | vrai | Taille de connexion | 1/4 pouce | Taille de connexion(mm) | 6.3 |
Configurer
Propriétés de base
Moment de serrage(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles