Tournevis dynamométriques ESD Kraftform

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05074828010

Référence pièce
05074828010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

119.48 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Avec rallonge non Électronique non
Longueur totale(mm) 138 Testé VDE non Avec graduation non
Convient pour l'extension non Division de l'échelle de précision(Nm) Rallonge de poignée(mm)
Réglage incrémentiel de la taille(Nm) 0.035 Variable correctrice cohérente non Tournevis (grand format) vrai
Hauteur de tête(mm) Moment de serrage(Nm) 0.1|1.0 Isolée vrai
Largeur de tête(mm) Avec signal sonore vrai Taille de connexion Autre
Taille de connexion(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis dynamométriques ESD Kraftform, le numéro d'article est le suivant: 05074828010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05074828010.

Assistance technique