Douille profonde HMA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05004500001
05004501001
05004502001
05004503001
05004504001
05004505001
05004506001
05004507001
05004508001
05004509001
05004510001
05004511001
05004512001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur de clé
(mm)

6.19 €

1 Disponible 4 jours 504

6.19 €

1 Disponible 4 jours 505

6.19 €

1 Disponible 4 jours 505.5

5.53 €

1 Disponible 4 jours 506

5.53 €

1 Disponible 4 jours 507

5.53 €

1 Disponible 4 jours 508

5.60 €

1 Disponible 4 jours 509

5.60 €

1 Disponible 4 jours 5010

5.95 €

1 Disponible 4 jours 5011

5.95 €

1 Disponible 4 jours 5012

6.52 €

1 Disponible 4 jours 5013

6.52 €

1 Disponible 4 jours 8314

7.76 €

1 Disponible 4 jours 5015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Insert hexagonal double Non Testé VDE Non
Profondeur de clé(mm) Magnétique Non Largeur de clé (pouce)
Tournevis à chocs Non Taille de connexion 1/4 pouce

Assistance technique