Tournevis à clé à douille en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05023381001
05023382001
05023383001
05023384001
05023385001
05023386001
05023387001
05023389001
05023391001
05023393001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection d'isolation 1 000 V Longueur totale
(mm)
Testé VDE Magnétique Largeur de clé
(mm)

11.68 €

1 Disponible 4 jours Non268Non5

11.76 €

1 Disponible 4 jours Non268Non5.5

11.76 €

1 Disponible 4 jours Non268Non6

11.93 €

1 Disponible 4 jours Non279NonNon7

12.31 €

1 Disponible 4 jours Non279NonNon8

13.19 €

1 Disponible 4 jours Non279NonNon9

13.67 €

1 Disponible 4 jours 27910

14.71 €

1 Disponible 4 jours Non279NonNon11

14.87 €

1 Disponible 4 jours Non279NonNon13

15.25 €

1 Disponible 4 jours 27913

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la lame(mm) 230 Souple Non Modèle Poignée en T
Profondeur de clé(mm) Convient pour la barre levier de force Non Avec barre levier de force Non
Largeur de tête(mm) Convient aux boulons hexagonaux Oui

Assistance technique