Prise HMA Zyklop

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05003499001

Référence pièce
05003499001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.85 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V Non Insert hexagonal double Non Testé VDE Non
Profondeur de clé(mm) Longueur(mm) 50 Magnétique Non
Largeur de clé (pouce) Tournevis à chocs Non Largeur de clé(mm) 15
Taille de connexion 1/4 pouce

Vous vous trouvez sur la page de Prise HMA Zyklop, le numéro d'article est le suivant: 05003499001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05003499001.

Assistance technique