Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05022700001 |
05022701001 |
05022702001 |
05022703001 |
05022704001 |
05022705001 |
05022706001 |
05022708001 |
05022709001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (mm) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 1.5 | 90 | 14 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 101 | 2 | 101 | 16 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 2.5 | 112 | 19 | |
4.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 123 | 3 | 123 | 21 | |
5.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 137 | 4 | 137 | 24 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 154 | 5 | 154 | 27 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 172 | 6 | 172 | 31 | |
9.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 195 | 8 | 195 | 37 | |
15.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 224 | 10 | 224 | 42 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Largeur de clé (pouce) | — |
Avec trou | Non | Tête de balle | Oui | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé(mm)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles