Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05105622001
Nombre de clés à molette | 0 | Nombre d'inserts de douille | 0 | Nombre de clés à fourche | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Chauffage- + kit mécanique sanitaire | Non | Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PH | 2 | Nombre de tournevis à fente | 2 |
Nombre de perceuses à foret étagé | 0 | Nombre de barres de tommy | 0 | Nombre de tournevis Torx | 0 |
Nombre d'insertions d'embouts | 0 | Nombre de pinces | 0 | Nombre de forets de guidage | 0 |
Nombre de coupe câbles | 0 | Nombre d'outils coaxiaux | 0 | Nombre de pôles | 0 |
Nombre de tournevis Non-tranchantciformes PZ | 2 | Nombre de burins et poinçons | 0 | Kit d'électricien | Non |
Nombre de bois | 0 | Nombre de clés polygonales | 0 | Nombre de perceuses à pierre | 0 |
Nombre de marteaux | 0 | Nombre d'outils multifonctions | 0 | Nombre de clés à douille | 0 |
Emballage | Carton | Nombre d'outils de mesure | 0 | Nombre de forets hélicoïdaux HSS | 0 |
Nombre de scies-cloches | 0 | Nombre de clés mixtes | 0 | Nombre de clés hexagonales | 0 |
Nombre de carotteurs | 0 | Nombre d'outils de test | 0 | Nombre de scies | 0 |
Nombre d'outils de finition câbles en fibre de verre | 0 | Nombre total d'outils | 6 | Nombre de cliquets | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis avec support lasertip, le numéro d'article est le suivant: 05105622001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05105622001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles