Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05020102001
Poignée conique | non | Grande taille de clé(mm) | 32 | Petite taille de clé(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Protection d'isolation 1 000 V | non | Hauteur de la tête petite(mm) | — | Modèle à faible étincelle | non |
Testé VDE | non | Modèle de clé à angle droit | non | Largeur de tête grande(mm) | — |
Longueur(mm) | — | Convient pour la barre levier de force | non | Largeur de tête petite(mm) | — |
Grande taille de clé (pouce) | — | Avec barre levier de force | non | Modèle à clé unique | vrai |
Petite taille de clé (pouce) | — | Hauteur de la tête grande(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à molette Joker XXL, le numéro d'article est le suivant: 05020102001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05020102001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles