Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05028046001
Protection d'isolation 1 000 V | non | Avec rallonge | non | Électronique | non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 160 | Testé VDE | non | Avec graduation | non |
Convient pour l'extension | non | Division de l'échelle de précision(Nm) | — | Rallonge de poignée(mm) | — |
Réglage de la taille des marche(Nm) | — | Variable correctrice cohérente | non | Tournevis (grand format) | vrai |
Hauteur de tête(mm) | — | Moment de serrage(Nm) | 5|5 | Isolée | non |
Largeur de tête(mm) | — | Avec signal sonore | vrai | Taille de connexion | Autre |
Taille de connexion(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Indicateur de couple IP TORX PLUS, adhérer pistolet, le numéro d'article est le suivant: 05028046001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05028046001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles