Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05042750001
Protection d'isolation 1 000 V | non | Testé VDE | non | Longueur(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Clé rectangulaire | 6.3 mm (1/4 po) | Taille de connexion | 1/4 pouce | Taille de connexion(mm) | 6.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Un adaptateur mandrin à dégagement rapide, le numéro d'article est le suivant: 05042750001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05042750001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles