Tournevis à chocs Nm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05072014001

Référence pièce
05072014001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

165.32 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection d'isolation 1 000 V non Avec rallonge non Électronique non
Longueur totale(mm) 142 Testé VDE non Avec graduation non
Convient pour l'extension vrai Division de l'échelle de précision(Nm) Rallonge de poignée(mm)
Réglage de la taille des marche(Nm) Variable correctrice cohérente non Tournevis (grand format) vrai
Hauteur de tête(mm) Moment de serrage(Nm) 90|90 Isolée non
Largeur de tête(mm) Avec signal sonore non Taille de connexion Autre
Taille de connexion(mm) 7.94

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à chocs Nm, le numéro d'article est le suivant: 05072014001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05072014001.

Assistance technique