Insert à extrémité ouverte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05078600001
05078601001
05078602001
05078603001
05078604001
05078605001
05078606001
05078607001
05078608001
05078609001
05078610001
05078611001
05078612001
05078670001
05078671001
05078672001
05078673001
05078674001
05078675001
05078676001
05078677001
05078678001
05078679001
05078680001
05078681001
05078682001
05078683001
05078684001
05078685001
05078686001
05078687001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Petite taille de clé
(mm)
Hauteur de la tête petite
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur de tête petite
(mm)

30.37 €

1 Disponible 4 jours 753922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 853922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 953922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1053922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1153922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1253922

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1374130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1474130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1574130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1674130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1774130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1874130

30.37 €

1 Disponible 4 jours 1974130

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1375630

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1475832

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1585832

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1675832

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1775832

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1875832

33.75 €

1 Disponible 4 jours 1975832

40.52 €

1 Disponible 4 jours 21126152

40.52 €

1 Disponible 4 jours 22126152

40.52 €

1 Disponible 4 jours 24126152

40.52 €

1 Disponible 4 jours 26126152

40.52 €

1 Disponible 4 jours 27126152

48.95 €

1 Disponible 4 jours 29126152

48.95 €

1 Disponible 4 jours 30126152

48.95 €

1 Disponible 4 jours 32126152

48.95 €

1 Disponible 4 jours 36126152

50.63 €

1 Disponible 4 jours 38126152

54.03 €

1 Disponible 4 jours 41126152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée conique non Grande taille de clé(mm) Protection d'isolation 1 000 V non
Modèle à faible étincelle non Testé VDE non Modèle de clé à angle droit non
Largeur de tête grande(mm) Convient pour la barre levier de force non Grande taille de clé (pouce)
Avec barre levier de force non Modèle à clé unique vrai Petite taille de clé (pouce)
Hauteur de la tête grande(mm)

Assistance technique