Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05078635001
Modèle à alimentation en auge | non | Protection d'isolation 1 000 V | non | Cliquet de chantier | non |
---|---|---|---|---|---|
Joint universel | non | Testé VDE | non | Angle de arrière(°) | — |
Longueur(mm) | 49 | Réversible | vrai | Isolée | non |
Convient pour la marque | non | Taille de connexion | 1/4 pouce | Convient aux prises | vrai |
Hauteur(mm) | 15 | Taille de connexion(mm) | 6.35 |
Vous vous trouvez sur la page de Un insert à cliquet, réversible, le numéro d'article est le suivant: 05078635001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05078635001.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles