Insert pour clé polygonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05078690001
05078691001
05078692001
05078693001
05078694001
05078695001
05078696001
05078697001
05078698001
05078699001
05078700001
05078701001
05078702001
05078703001
05078704001
05078705001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Petite taille de clé
(mm)
Hauteur de la tête petite
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur de tête petite
(mm)

35.43 €

1 Disponible 4 jours 13113730

35.43 €

1 Disponible 4 jours 14113730

35.43 €

1 Disponible 4 jours 15113730

35.43 €

1 Disponible 4 jours 16126428

35.43 €

1 Disponible 4 jours 17126428

35.43 €

1 Disponible 4 jours 18126428

35.43 €

1 Disponible 4 jours 19126428

42.20 €

1 Disponible 4 jours 21126428

42.20 €

1 Disponible 4 jours 22126428

42.20 €

1 Disponible 4 jours 24126428

42.20 €

1 Disponible 4 jours 27218153

50.63 €

1 Disponible 4 jours 30218153

50.63 €

1 Disponible 4 jours 32218153

50.63 €

1 Disponible 4 jours 34218153

50.63 €

1 Disponible 4 jours 36218153

50.63 €

1 Disponible 4 jours 41218153

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle ouvert non Grande taille de clé(mm) Protection d'isolation 1 000 V non
Modèle à faible étincelle non Testé VDE non Modèle demi-lune non
Largeur de tête grande(mm) Grande taille de clé (pouce) Modèle à clé unique non
Pointage Petite taille de clé (pouce) Modèle à cliquet
Hauteur de la tête grande(mm) Coudé non

Assistance technique