Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05004920001 |
05004921001 |
05004922001 |
05004923001 |
05004924001 |
05004925001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur de la lame (mm) | Largeur de clé (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 9 | 20 | |
20.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 9 | 25 | |
20.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | — | 27 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 9 | 30 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 9 | 40 | |
21.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 59 | 13 | 45 |
Loading...
Souple | non | Protection d'isolation 1 000 V | vrai | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Testé VDE | vrai | Profondeur de clé(mm) | — | Convient pour la barre levier de force | non |
Magnétique | non | Avec barre levier de force | non | Largeur de tête(mm) | — |
Convient aux boulons hexagonaux | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur de la lame(mm)
Largeur de clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles