Clé coudée Wiha avec poignée en T hexagonale (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

334020100

Référence pièce
334020100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la lame en T
(mm)
EAN Largeur de poignée (poignée en T)
(mm)
Poids
(g)
Tête hexagonale Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Couleur

3.23 €

10 3 jours 1262610040109950090458020.5-233402010080

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée Wiha avec poignée en T hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 334020100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 334020100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
334020200
334025100
334025200
334030100
334030150
334030200
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la lame en T
(mm)
EAN Largeur de poignée (poignée en T)
(mm)
Poids
(g)
Tête hexagonale Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Couleur

4.34 €

10 3 jours 2262620040109950090528023.10000038-233402020080

3.31 €

10 3 jours 1262610040109950090698022.67000008-2.533402510080

4.49 €

10 3 jours 2262620040109950090768026.89999962-2.533402520080

3.19 €

10 3 jours 1262610040109950090838025.15999985-333403010080

3.41 €

10 3 jours 1762615040109950090908028.20999908-333403015080

4.09 €

10 3 jours 2262620040109950091068031.26000023-333403020080

Assistance technique