Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7044050 |
7044055 |
7044060 |
7044070 |
7044080 |
7044100 |
7044130 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | Tête hexagonale 1 (mm) (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 5 | 3 jours | 4010995045142 | 18 | 5 | 7044050 | |||
5.13 € | 5 | 3 jours | 4010995045135 | 18.67000008 | 5.5 | 7044055 | |||
5.13 € | 5 | 3 jours | 4010995045128 | 18.20000076 | 6 | 7044060 | |||
5.13 € | 5 | 3 jours | 4010995045111 | 21.32999992 | 7 | 7044070 | |||
5.13 € | 5 | 3 jours | 4010995045104 | 21.25 | 8 | 7044080 | |||
5.39 € | 5 | 3 jours | 4010995045098 | 24.60000038 | 10 | 7044100 | |||
6.71 € | 5 | 3 jours | 4010995045081 | 36.40000153 | 13 | 7044130 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 55 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Tête hexagonale 1 (mm)(mm)
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles