Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
334N040150 |
334N050150 |
334N060150 |
334N080150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | EAN | Largeur de poignée (poignée en T) (mm) | Poids (g) | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995279288 | 80 | 40 | 4 | 334N040150 | 80 | ||
8.49 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995279295 | 100 | 68 | 5 | 334N050150 | 100 | ||
9.41 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995279301 | 100 | 84 | 6 | 334N060150 | 100 | ||
10.91 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995279318 | 100 | 120 | 8 | 334N080150 | 100 |
Loading...
Longueur de la lame en T(mm) | 150 | Article VDE | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
EAN
Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
Poids(g)
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles