Tournevis dynamométrique Wiha Poignée en T TorqueVario®TorqueVario®-ST limite de couple à réglage variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

289311500

Référence pièce
289311500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

181.13 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(g) 375 Longueur de la poignée en T de couple(mm) 56 EAN 4010995292331
Largeur de poignée (poignée en T)(mm) 120 Plage de couple, min. (Nm)(Nm) 5 Tête hexagonale 1 (mm)(mm) 6
Plage de couple, min. - max. (Nm) 5 - 14 Description 289311500 Plage de couple, max. (Nm)(Nm) 14

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis dynamométrique Wiha Poignée en T TorqueVario®TorqueVario®-ST limite de couple à réglage variable, le numéro d'article est le suivant: 289311500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 289311500.

Assistance technique