Pince universelle électrique industrielle à fort effet de levier Wiha DynamicJoint® OptiGrip. Tranchant extra long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z01018009
Z01018009SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Description Emballé sous coque Masse
(g)

19.39 €

5 3 jours 4010995331863Z01018009-273

20.76 €

5 3 jours 4010995388553Z01018009SBOui296

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 180 Longueur totale (pouces) 7" Force de coupe 16
Fil mi-dur(mm) 3.4 Acier à ressort durci(mm) 1.8 Diamètre, max.(mm) 1.8
Câble dur(mm) 2.2 Article VDE Oui

Assistance technique