Embout hexagonal Wiha norme mm (70130025)

Embout hexagonal Wiha norme mm 70130025

Détails du produit:

Référence fabricant: 70130025

Marque: WIHA

Prix: 2.03

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

EAN: 4010995017040

Six pans creux 1 (mm): 2.5 mm

Description: 70130025

Weight: 4.5 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70130025

Référence pièce
70130025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Weight
(g)

2.03 €

10 3 jours 40109950170402.5701300254.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Embout hexagonal Wiha norme mm, le numéro d'article est le suivant: 70130025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70130025.

Variantes de ce produit

Référence pièce
70130015
70130020
70130030
70130040
70130050
70130055
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
EAN Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Weight
(g)

2.03 €

10 3 jours 40109950401161.5701300154.269999981

2.03 €

10 3 jours 40109950170332701300204.599999905

2.03 €

10 3 jours 40109950170573701300304.699999809

2.03 €

10 3 jours 40109950170644701300405.300000191

2.03 €

10 3 jours 40109950170715701300505.800000191

2.03 €

10 3 jours 40109953987505.5701300556.099999905

Assistance technique