Tournevis Wiha Porte-embout SoftFinish® CentroFix, verrouillable mécaniquement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3871403501

Référence pièce
3871403501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.79 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tête hexagonale 1 (pouces) 1/4" Longueur totale (mm)(mm) 149 Diamètre de la poignée(mm) 36
EAN 4010995403317 Description 3871403501 Longueur de lame visible(mm) 38
Weight(g) 113

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha Porte-embout SoftFinish® CentroFix, verrouillable mécaniquement, le numéro d'article est le suivant: 3871403501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3871403501.

Assistance technique