Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
73220233
Longueur totale (mm)(mm) | 33 | EAN | 4010995019457 | Diamètre de trou rond(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de filetage(mm) | 8 | Pozidriv 1 | PZ2 | Taille de vis | M5 |
Description | 73220233 | Weight(g) | 6.800000191 |
Vous vous trouvez sur la page de Filetage Wiha Embout Pozidriv, le numéro d'article est le suivant: 73220233.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 73220233.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles