Porte-embouts Wiha CentroFix force verrouillable mécaniquement magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7148CF

Référence pièce
7148CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.70 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tête hexagonale 1 (pouces) 1/4" Longueur totale (mm)(mm) 60 EAN 4010995391331
Description 7148CF Six pans creux 1 (pouces) 1/4" Weight(g) 48.66999817

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embouts Wiha CentroFix force verrouillable mécaniquement magnétique, le numéro d'article est le suivant: 7148CF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7148CF.

Assistance technique