Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
387ESD1403501
Tête hexagonale 1 (pouces) | 1/4" | Longueur totale (mm)(mm) | 148 | Diamètre de la poignée(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
EAN | 4010995321611 | Article ESD | Oui | Description | 387ESD1403501 |
Longueur de lame visible(mm) | 38 | Weight(g) | 82.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout de tournevis Wiha SoftFinish® ESD, verrouillable mécaniquement, le numéro d'article est le suivant: 387ESD1403501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 387ESD1403501.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles