Adaptateur Wiha Manche en T TorqueVario®-ST, tournevis à douille électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2837992

Référence pièce
2837992
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.01 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 88 EAN 4010995436346 Diamètre extérieur(mm) 20
Plage de couple, minimum (Nm)(Nm) 0 Plage de couple, min. - max. (Nm) 0 - 20 Description 2837992
Plage de couple, max. (Nm)(Nm) 20 Article VDE Oui Weight(g) 35

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur Wiha Manche en T TorqueVario®-ST, tournevis à douille électrique, le numéro d'article est le suivant: 2837992.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2837992.

Assistance technique