Micro-embout mm six pans creux Wiha (70034007)

Micro-embout mm six pans creux Wiha 70034007

Détails du produit:

Référence fabricant: 70034007

Marque: WIHA

Prix: 1.73

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

EAN: 4010995406141

Six pans creux 1 (mm): 0.7 mm

Description: 70034007

Six pans creux 1 (pouces): -

Weight: 2.529999971 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

70034007

Référence pièce
70034007
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Six pans creux 1 (pouces) Weight
(g)

1.73 €

10 3 jours 40109954061410.770034007-2.529999971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 28

Vous vous trouvez sur la page de Micro-embout mm six pans creux Wiha, le numéro d'article est le suivant: 70034007.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70034007.

Variantes de ce produit

Référence pièce
70034009
70034013
70034015
70034018
70034020
70034025
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
EAN Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Six pans creux 1 (pouces) Weight
(g)

1.73 €

10 3 jours 40109954061580.970034009-2.5

1.73 €

10 3 jours 40109954061651.3700340130.052.5

1.73 €

10 3 jours 40109954061721.570034015-2.529999971

1.73 €

10 3 jours 4010995406264-70034018-2.799999952

1.73 €

10 3 jours 4010995406189270034020-2.529999971

1.73 €

10 3 jours 40109954061962.570034025-2.640000105

Assistance technique