Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
732501001 |
732501501 |
732502001 |
732502501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Description | TORX® 1 | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 10 | 3 jours | 4010995354008 | 732501001 | T10 | 7.449999809 | ||
7.40 € | 10 | 3 jours | 4010995354015 | 732501501 | T15 | 7.599999905 | ||
7.40 € | 10 | 3 jours | 4010995354022 | 732502001 | T20 | 8.100000381 | ||
7.40 € | 10 | 3 jours | 4010995354039 | 732502501 | T25 | 8.100000381 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 45 | Diamètre de trou rond(mm) | 6 | Longueur de filetage(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis | M5 |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Description
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles