Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70430020070 |
70430025070 |
70430030070 |
70430040070 |
70430050070 |
70430060070 |
70430080070 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345549 | 2 | 70430020070 | 8.930000305 | |||
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345556 | 2.5 | 70430025070 | 8.930000305 | |||
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345563 | 3 | 70430030070 | 10.60000038 | |||
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345570 | 4 | 70430040070 | 17.10000038 | |||
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345587 | 5 | 70430050070 | 17.60000038 | |||
4.19 € | 5 | 3 jours | 4010995345594 | 6 | 70430060070 | 18.20000076 | |||
6.27 € | 5 | 3 jours | 4010995345600 | 8 | 70430080070 | 25.79999924 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles